Publier vos produits
SaniSwing Double Acting Traffic Door

SaniSwing Double Acting Traffic Door

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
La porte FRANK SaniSwing est utilisée pour la circulation du personnel, des diables et des transpalettes. Il assure un accès mains libres rapide et facile entre les espaces séparés. C'est une excellente option lorsqu'une utilisation intensive et soutenue est courante ou lorsque les problèmes sanitaires sont primordiaux. La porte est une excellente correspondance visuelle et de performance avec les conceptions traditionnelles de porte de chambre froide.
Caractéristiques standards

Panneau
  • Polyéthylène haute densité de 3/4 po d'épaisseur
  • Montage encastré de 3/4 po d'épaisseur et fenêtre en acrylique sans cadre
  • Dos en acier inoxydable

Matériel
  • Charnières sans élévation entièrement lavables en acier inoxydable et UHMWPE

Couleurs standards
  • Le noir
  • Blanc
  • Brun moka
  • Dauphin Gris
  • Rouge soleil
  • Ombre des sables (Tan)
Spécification
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-dape
  • Famille de produitsTraffic Doors
  • Groupe de produitsTraffic Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 37 11
  • Titre OmniClassCold Storage Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors