Publier vos produits
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    Traduit par Google,
    La principale caractéristique de Flower est la couronne de garde-robe magnifiquement doublée. Parmi les grands crochets à manteaux, il y a des crochets à boucle plus petits, en veillant à ce que le porte-manteau puisse accueillir au moins dix manteaux. La base lourde en fonte assure une stabilité optimale. Flower est disponible en deux versions : avec ou sans porte-parapluie intégré, tandis que huit couleurs contemporaines offrent un large choix. La couronne est en plastique, le tube est en acier peint par poudrage et la base en fer est coulée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flower
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsCoat Hanger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1690
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56