Publier vos produits
CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

Traduit par Google,
Nouvelle approche à faible coût de la sécurité périmétriqueRécipiendaire de six prix majeurs de l'industrie

"La combinaison de LED à faible puissance et d'une plage de tension extrêmement large permet à l'éclairage périmétrique de fonctionner jusqu'à 500 pieds par fil basse tension."

La description

Un système d'éclairage de sécurité basse tension composé de luminaires LED robustes et d'une alimentation électrique fiable. Montées sur des poteaux de clôture, ces lumières sont simples et rapides à installer et consomment une fraction de l'énergie de l'éclairage de sécurité traditionnel. Peut également être utilisé dans toute application d'éclairage où de longs câbles sont nécessaires (comme les chemins boisés et les jetées). Ces luminaires ont de nombreuses applications pour une variété d'utilisateurs finaux dans des installations permanentes et temporaires.

Applications
  • Propriétés commerciales et municipales pour éclairer de longs périmètres ou allées
  • Périmètres de l'aéroport
  • Fournisseurs d'énergie pour centrales électriques et sous-stations
  • Parcs publics
  • Zones résidentielles où les périmètres nécessitent une sécurité accrue mais doivent se conformer à des ordonnances strictes sur le ciel étoilé
  • Militaire - pour les installations permanentes et les paramètres de déploiement rapide
  • Fournisseurs de clôtures temporaires
  • Fournisseurs d'événements
  • Entreprises de BTP pour sécuriser les chantiers
  • Postes de secours et de secours
  • Application de la loi pour sécuriser les scènes d'accidents et de crimes
Fonctionnalités
  • Retour sur investissement rapide - peut remplacer les projecteurs à haute puissance
  • Fournit un éclairage anti-éblouissant pour les caméras de sécurité et les gardes
  • Chaque luminaire est monté sur un poteau avec une pince de selle à 2 boulons et une boîte de jonction intégrée conçue pour éclairer un éclairage de 30 pi. partie de clôture.
  • LED Cree blanches d'extérieur avec une durée de vie prévue de 60 500 heures (10 ans).
  • Tous les composants sont protégés de la poussière et de l'humidité - insensibles aux dommages physiques. Construction en métal coulé incassable.
  • La basse tension élimine le risque de choc électrique.
  • Plage de tension d'entrée extrêmement large - de 12 à 24 volts.
  • Un seul câble de 24 V alimente 17 lumières pour éclairer 500 pieds de clôture pour moins de 100 $ par an en coût d'énergie.
  • Conforme au ciel sombre - les luminaires à coupure complète ne contribuent pas à la pollution lumineuse et à l'intrusion lumineuse.
Autres composants CAST Perimeter Lighting System™
  • Transformateur d'éclairage périmétrique CAST (300 W) (CPT300)
    Ce transformateur de 24 volts, 300 VA(W) est un transformateur à prise unique en acier inoxydable robuste d'une capacité suffisante pour alimenter 17 lumières de périmètre pour éclairer une section de clôture de 500 pieds.
  • Fil de qualité marine revêtu d'étain CAST No-Ox™
    Disponible dans une variété de calibres et de longueurs, ce fil est hautement résistant à la corrosion avec une garantie de 25 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cast-lighting-cpl1
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSecurity Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie