Publier vos produits
CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

Traduit par Google,
Nouvelle approche écoénergétique à faible coût pour l'éclairage mural ou sur poteauLa deuxième entrée de la série d'éclairage périmétrique primée

"La combinaison de LED à faible puissance et d'une plage de tension extrêmement large permet à de longues chaînes de Wall Packs d'éclairer les périmètres des bâtiments et des chemins."

La description

Un système d'éclairage de sécurité basse tension composé de luminaires LED robustes et d'une alimentation électrique fiable. Montées sur des murs ou des poteaux (avec ou sans boîtes de jonction), ces lumières sont simples et rapides à installer et consomment une fraction de l'énergie d'un éclairage de sécurité traditionnel. Ces luminaires ont de nombreuses applications pour une variété d'utilisateurs finaux dans des installations permanentes et temporaires.

Applications
  • Propriétés commerciales, municipales et résidentielles pour éclairer les périmètres ou les allées des bâtiments
  • Ponts et quais
  • Garde-corps et cages d'escalier
  • Parcs publics
Fonctionnalités
  • Retour sur investissement rapide - peut remplacer les lampes murales à haute puissance
  • Fournit un éclairage anti-éblouissant pour les caméras de sécurité et les gardes
  • Chaque luminaire peut être monté sur une boîte de jonction standard ou directement sur un mur ou un poteau.
  • LED Cree blanches d'extérieur avec une durée de vie prévue de 60 500 heures (10 ans).
  • Tous les composants sont protégés de la poussière et de l'humidité - insensibles aux dommages physiques. Construction en métal coulé incassable.
  • La basse tension élimine le risque de choc électrique.
  • Plage de tension d'entrée extrêmement large - de 12 à 24 volts.
  • Un seul câble de 24 V alimente 17 lumières pour éclairer 500 pieds de mur ou de chemin pour moins de 100 $ par an en coût énergétique.
  • Conforme au ciel sombre - le luminaire à coupure complète ne contribue pas à la pollution lumineuse et à l'intrusion lumineuse.
Autres composants CAST Perimeter Lighting System™
  • Transformateur d'éclairage périmétrique CAST (300 VA) (CPT300)
    Ce transformateur de 24 volts, 300 VA(W) est un transformateur à prise unique en acier inoxydable robuste d'une capacité suffisante pour alimenter 17 lumières de périmètre pour éclairer une section de clôture de 500 pieds.
  • Transformateur d'éclairage périmétrique CAST (600 VA) (CPT600)
    Ce transformateur de 24 volts, 600 VA(W), est un transformateur à prise unique en acier inoxydable robuste d'une capacité suffisante pour alimenter 17 lumières de périmètre pour éclairer une section de clôture de 500 pieds.
  • Fil de qualité marine revêtu d'étain CAST No-Ox™
    Disponible dans une variété de calibres et de longueurs, ce fil est hautement résistant à la corrosion avec une garantie de 25 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cast-lighting-cpwp1
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSecurity Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie