La gamme CaviLock CL200 est une quincaillerie robuste pour portes coulissantes, adaptée aux applications résidentielles, commerciales et hôtelières. Les poignées de confidentialité intègrent un système de verrouillage breveté*, garantissant un verrouillage en douceur. Cette poignée est réversible.
Deux largeurs de têtière sont disponibles. Les poignées s'adaptent aux portes de 3,5 à 3,8 cm (1-3/8 à 1-1/2 po) ou de 4,5 à 4,4 cm (1-5/8 à 1-3/4 po) d'épaisseur.
*Brevet en instance
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |