La poignée Persona est une poignée de meuble fine, usinée CNC à partir de laiton massif. Son profil épuré et étroit s'intègre discrètement dans les intérieurs classiques comme contemporains. Disponible en laiton, nickel ou noir, elle se décline en trois longueurs : 12,7 cm (entraxe de 9,2 cm), 17,8 cm (entraxe de 14,3 cm) et 23,5 cm (entraxe de 29,5 cm).
La quincaillerie de montage est incluse, avec des vis 8-32 de 2,5 cm (1 pouce) adaptées aux épaisseurs standard de meubles de 1,6 à 2,2 cm (5/8 à 7/8 de pouce). Des vis plus longues sont nécessaires pour les portes et tiroirs plus épais. Cette poignée convient aux meubles de cuisine et de salle de bain, aux vanités, aux tiroirs, aux garde-manger et aux autres meubles. Elle s'intègre parfaitement à une rangée de tiroirs ou à des finitions mixtes dans une même pièce. Idéale pour les intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment les menuiseries pour l'hôtellerie et le commerce de détail. Également disponible en 14 couleurs sous le nom de poignée Color Persona et assortie aux boutons et crochets Persona.