Publier vos produits
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Traduit par Google,

Support au sol des éteignoirs pour chaque type d'environnement, permet
l'exposition de l'extincteur d'une manière visible avec
élégance et sans trous sur les murs. Entièrement démontable,
facile à assembler à l'aide d'ancres et d'inserts. Disponible en noir, rouge, argent et chrome, pas d'enchères et d'enchères avec drapeau mod symbole extincteur, panoramique ou plexiglas.


Spécification
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.CEA-Ground-Stand
  • Famille de produitsAccessori
  • Groupe de produitsPiantane estintori
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1930
Liens
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011055
  • Nom ETIMFire extinguisher
  • Nom UNSPSCFire extinguishers
  • Code UNSPSC46191601
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numéro OmniClass23-29 25 19
  • Titre OmniClassFire Extinguishers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION