Publier vos produits
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

Traduit par Google,

Les armoires d'extincteurs de la série CS School sont d'une construction robuste idéale pour les écoles et les endroits à fort trafic.

Extincteur vendu séparément.

Spécification
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-FEC-CS
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
  • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
  • Code CSI UniFormat IID4030
  • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties