Publier vos produits
H2ES

H2ES

Traduit par Google,

Extincteur portatif au dioxyde de carbone 2 Kg

Spécification
  • Fire classes : 34B
    Minimum total weight : 4,9 Kg
    Nominal charge : 2,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient : 0,67       Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 520 mm
    Overall width :  240 mm
    Height of the housing: 440 mm
    Diameter of the housing : 111 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 3 m
    Discharge time : 6 sec.

Spécifications techniques
  • Réference unique.H2ES
  • Famille de produitsEstintori portatili
  • Groupe de produitsA biossido di carbonio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011055
  • Nom ETIMFire extinguisher
  • Nom UNSPSCFire extinguishers
  • Code UNSPSC46191601
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numéro OmniClass23-29 25 19
  • Titre OmniClassFire Extinguishers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION