Publier vos produits
H5ES

H5ES

Traduit par Google,

Extincteur portatif au dioxyde de carbone 5 Kg

Spécification
  • Fire classes : 113B
    Minimum total weight : Kg 11,3 ±1%
    Nominal charge : 5,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient: 0,67        Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 813 mm
    Overall width :  410 mm
    Height of the housing: 580 mm
    Diameter of the housing : 152 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 4 m
    Discharge time : 9 sec.          Max valve tightening torque: 130 Nm                                         Disc safety valve : 18,5 ±1,5 bar

Spécifications techniques
  • Réference unique.H5ES
  • Famille de produitsEstintori portatili
  • Groupe de produitsA biossido di carbonio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011055
  • Nom ETIMFire extinguisher
  • Nom UNSPSCFire extinguishers
  • Code UNSPSC46191601
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numéro OmniClass23-29 25 19
  • Titre OmniClassFire Extinguishers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION