Publier vos produits
PD50BE

PD50BE

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Extincteur à poudre sur roues avec cylindre externe de 50 kg

Spécification
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Spécifications techniques
  • Réference unique.PD50BE
  • Famille de produitsEstintori carrellati
  • Groupe de produitsA polvere
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011055
  • Nom ETIMFire extinguisher
  • Nom UNSPSCFire extinguishers
  • Code UNSPSC46191601
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numéro OmniClass23-29 25 19
  • Titre OmniClassFire Extinguishers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION