Publier vos produits
PD6ES

PD6ES

Traduit par Google,

Extincteur portatif à poudre 6 Kg

Spécification
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Spécifications techniques
  • Réference unique.PD6ES
  • Famille de produitsEstintori portatili
  • Groupe de produitsA polvere
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011055
  • Nom ETIMFire extinguisher
  • Nom UNSPSCFire extinguishers
  • Code UNSPSC46191601
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numéro OmniClass23-29 25 19
  • Titre OmniClassFire Extinguishers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION