Publier vos produits
PD9ES

PD9ES

Traduit par Google,

Extincteur portatif à poudre

Spécification
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 13 Kg             

    Nominal charge : 9,0 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 635 mm                                                                                      

    Overall width : 230 mm                                                                                   

    Height of the housing: 415 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 8 m                                                                                         

    Discharge time : 15 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure: > 10 MPa

Spécifications techniques
  • Réference unique.PD9ES
  • Famille de produitsEstintori portatili
  • Groupe de produitsA polvere
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC011055
  • Nom ETIMFire extinguisher
  • Nom UNSPSCFire extinguishers
  • Code UNSPSC46191601
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Description de l'Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Numéro OmniClass23-29 25 19
  • Titre OmniClassFire Extinguishers
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION