Publier vos produits
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket

    Spanning Countertop Bracket

    Traduit par Google,

    Il existe deux manières différentes d'utiliser ce support polyvalent. La première consiste à couvrir une zone ouverte entre deux armoires ou d'autres structures fournissant un support pour votre comptoir. Dans la deuxième option, le support se trouve au-dessus de votre armoire, s'étendant au-delà des murs de l'armoire pour supporter les surplombs sur les côtés opposés.

    Voici comment mesurer la longueur du support dont vous aurez besoin :

    • Première option - Le support doit s'étendre de 6 pouces dans chaque armoire, puis ajouter la longueur de l'armoire dont vous avez besoin. Ainsi, s'il y a un espace de 30 pouces entre vos armoires/structures de support, la longueur correcte du support dont vous avez besoin est de 42 pouces. (6 + 6 + 30 = 42)
    • Deuxième option - Nous recommandons un retrait de 4 pouces du bord de votre comptoir pour garder le support caché. Par conséquent, soustrayez simplement 8 pouces de la largeur totale de votre comptoir. Donc, si le comptoir qui doit être soutenu mesure 54 pouces de large, commandez un support de 46 pouces.

    Nous suggérons d'utiliser deux supports, un à l'avant de l'armoire et un à l'arrière.

    Quelle que soit l'application que vous choisissez, ce support est facile à installer. L'utilisation d'un Dremel ou d'un multi-outil oscillant permet de couper très simplement le canal de montage dans l'armoire. Si vous n'avez pas d'outil à main électrique, utilisez une scie à chantourner pour faire les canaux. Le support sera bien ajusté dans le canal et ne nécessitera aucune fixation. N'oubliez pas d'appliquer un cordon d'adhésif de haute qualité au centre du support avant de poser le comptoir.

    Spécification
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spanning-bracket
    • Famille de produitsHidden Countertop Support Bracket
    • Groupe de produitsSpanning Bracket
    • TypeObjets requis
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09
    • Description de l'Uniclass 2015Brackets