Publier vos produits
12" PPs Wall Plate Black

12" PPs Wall Plate Black

Traduit par Google,

Les plaques murales InnoFlue allient fonctionnalité et esthétique pour optimiser le système de ventilation. Conçues avec un souci du design et de la durabilité, elles remplissent non seulement leur fonction, mais apportent également une touche d'élégance. Leur installation est rapide et facile grâce à leur conception qui simplifie le montage et le positionnement. Dissimulez facilement les bouches d'évacuation et offrez une apparence soignée et discrète grâce aux plaques murales InnoFlue.

  • L'apparence élégante augmente la course d'échappement.
  • Léger et durable.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" PPs Wall Plate BlackTrade nameInnoFlueGTIN0810017293377Part number250410703920TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross406 mm / 16 inchHeight6.4 mm / 0.3 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth406 mm / 16 inchNet weight0.493 kg / 1.1 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.493 kg / 1.1 lbsPackaging / Trade width406 mm / 16 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length406 mm / 16 inchPackaging / Trade height6.4 mm / 0.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-pps-wall-plate-black
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork