Publier vos produits
Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Ubbink Contego Wall Terminal 180mm Black and Grey

Traduit par Google,

Le terminal mural Ubbink de 180 mm est un terminal métallique conçu pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée. Adapté à l'insufflation et à l'extraction d'air, il se raccorde directement aux gaines isolées Aerfoam et assure une circulation d'air optimale entre l'unité de ventilation et l'extérieur. Sa finition thermolaquée offre une protection durable et une résistance aux UV, tandis que la grille frontale empêche l'intrusion d'oiseaux et de petits animaux.

  • Raccordement direct aux conduits isolés Ubbink Aerfoam
  • Raccordement mécanique étanche
  • Doté d'une maille de protection
  • Finition thermolaquée pour une esthétique durable et une résistance aux UV
Spécification
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Type: Exterior wall air terminal

    • Color: Black / grey

    • Material: Weather-resistant polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air termination through exterior wall

    • Compatible system: Mechanical ventilation systems

Spécifications techniques
  • Réference unique.contego-wall-terminal-180mm-black-and-grey
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsTerminals and Seals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis