Publier vos produits
6" Flat Roof Flashing SS

6" Flat Roof Flashing SS

Traduit par Google,

Les solins de toiture plate InnoFlue offrent une protection étanche et durable autour des pénétrations de toiture. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, ces solins de toiture assurent une étanchéité parfaite et préviennent les fuites et les infiltrations d'eau. Polyvalents et adaptables, ils résistent aux intempéries et garantissent une performance durable, même dans des conditions difficiles.

  • Le solin étanche empêche les fuites.
  • S'intègre facilement à tous les composants InnoFlue.
  • Durable et léger.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.6-flat-Roof-flashing-ss
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork