Publier vos produits
Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7
Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7
Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7

    Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7

    Traduit par Google,

    Dalle préfabriquée en béton aspect granit avec une finition de surface lisse grenaillée, mesurant 60x40x4,7 cm, adaptée à un usage piétonnier. Disponible en version écologique avec traitement photocatalytique ECO-LASTRO, réalisé avec le ciment TX ARIA d'ITALCIMENTI.

    Disponible en différentes couleurs au choix : Noir basalte, Basalte-3, Basalte-4, Beige toscan, Blanc, Cuir, Gris, Gris basalte, Gris anthracite, Gris Santiago, Moutarde, Rouge (autres couleurs sur demande)

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 25,00

    - Unités/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 104,00

    - Unités/palette = 60

    - Kgs/palette = 1520

    Spécification
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado ST

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Clase 3

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Baldosa_Granallada_Lisa_60x40x4
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsBaldosa hidráulica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles