Publier vos produits
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™

    Porcelain Pavers - Wood Plank Series™

    Traduit par Google,

    Effet planche de bois

    Fabriqués à partir de porcelaine cuite à 100 %, les pavés en porcelaine Porce-Plank™ offrent une alternative de haute technologie aux produits de terrasse en bois naturel et composite.

    La fusion de la technologie des pavés de porcelaine avec les caractéristiques naturelles du bois, a produit un matériau avec tous les avantages et la beauté du bois sans les inconvénients ; Porce-Plank™ est ignifuge ; ne nécessite aucun entretien ; ne tachera pas; ne changera pas de couleurs ou ne se décolorera pas ; et est extrêmement résistant à l'abrasion - offrant des économies massives sur la durée de vie.

    La résistance au glissement extrêmement élevée et l'absence d'entretien en font le choix parfait pour les repas à l'extérieur ; toits-terrasses et balcons ; les allées et les abords de la piscine.

    Effet rainure en bois

    Les pavés de porcelaine Porce-Plank™ sont idéaux pour les applications à fort trafic où l'apparence du bois est préférée, mais où un faible entretien et une apparence constante, année après année, sont essentiels.

    Entièrement non poreux, ils ne tacheront pas et ne nécessiteront aucun scellement. Ils resteront aussi beaux que le jour où ils ont été installés ! Résistance au glissement extrêmement élevée pour toutes les finitions, assure une surface de sol sûre humide ou sèche.

    Porce-Plank ™ est disponible dans une finition rainurée simulant le rainurage des planches de terrasse en bois, idéal pour les applications extérieures où une adhérence supplémentaire est préférée et ils sont disponibles en 3 choix de couleurs différentes.

    Effet lattes de bois

    Les pavés en porcelaine Porce-Plank ™ ont des lattes simulées, donnant l'apparence de lattes de terrasse en bois individuelles mais sur une surface antidérapante continue - l'esthétique du bois sans décoloration ni entretien.

    Porce-Plank™ offre l'aspect classique du bois naturel sans les inconvénients :

    · Roulement à haute charge

    · Résistant au feu

    · Rentable

    · Installation sur un seul pli

    · Membranes

    · Non poreux

    · Très résistant aux taches

    · Très antidérapant

    · Services cachés avec un accès facile Poids léger -9 lb / SqFt
    Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé

    Spécification
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-tech-porcelain-porce-plank
    • Famille de produitsPorcelain Roof Pavers
    • Groupe de produitsWood Plank Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.4
    • Largeur (pouces)23.4
    • Profondeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
    • Titre OmniClassRoof Pavers
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes