Publier vos produits
Bordillo Envejecido 40x12x20
Bordillo Envejecido 40x12x20

    Bordillo Envejecido 40x12x20

    Traduit par Google,

    Bordure en béton préfabriqué en finition vieillie, mesurant 40x12x20 cm.

    Disponible en plusieurs coloris au choix : Sable, Saumon, Pale Salmon, Grenat, Marron, Ardoise, Marron-Ardoise Mix, vert (autres coloris sur demande)

    Données techniques:

    - Kg/Unité = 18,80

    - Unités/ml = 2,50

    - Kgs/ml = 47

    - Unités/palette = 83

    - Kgs/palette = 1560

    Spécification
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado envejecido a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x12x20 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 3 – Marcado U

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado U

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bordillo_Envejecido_40x12x20
    • Famille de produitsPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Groupe de produitsBordillo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)18.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles