Publier vos produits
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm

    Teja Curva Roja de 46x20 cm

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Carreau de céramique courbé en terre cuite, mesurant 46x20x15 cm dans une finition rouge. Notre système de production offre :

    • Plus grande résistance à la flexion
    • Meilleure résistance à l'humidité
    • Moins de risque d'apparition de végétation et de vert-de-gris
    • Esthétique plus lisse et plus homogène
    • Plus grande facilité d'entretien et de nettoyage

    Données techniques:

    - Kg/unité = 2,30

    - Unités/m2 = 22

    - Kgs/m2 = 51,04

    - Unités/palette = 200

    - Kgs/palette = 464


    Spécification
    • Tejacerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color rojo. Incluso parte proporcional de piezas especiales deremate (teja de alero, teja cortada, cuñas, cumbrera y tapón de cumbrera, remateslaterales, …) y accesorios para instalación (ganchos inox, perfil de cumbrera, tornillería,…).

      Característicastécnicas:

      ·        Impermeabilidad: ≤ 0,01 (segúnUNE EN 539-1)

      ·        Resistencia a la flexión:≥ 4000 (según UNE EN 538)

      ·        Resistencia a la helada(ciclos): 400 (según UNE EN 539-2)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Teja_curva_roja_46x20
    • Famille de produitsRoof tiles
    • Groupe de produitsCurved roof tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit