Publier vos produits
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Traduit par Google,

    WC suspendu sans bride 54 x 36 x 43 cm avec arrivée/sortie d'eau réglable MULTI. Installation contre le mur. Débit moyen < 3 L. Kit de fixation FISSAGGIOGHOST® inclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produits4All
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets