Publier vos produits
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Traduit par Google,

    WC suspendu - 48 x 37 cm, hauteur 33,5 cm. Débit moyen < 3 L. Kit de fixation inclus. Poids : 20 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • Famille de produitsPans
    • Groupe de produits4All
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets