Publier vos produits
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42

    T-Edge Basin B6T42

    Traduit par Google,
    LES VASES VASES ⌀42 cm.
    Spécification
    • Free-standing installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T-Edge-Basin-B6T42
    • Famille de produitsBasin
    • Groupe de produitsT-edge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie