Publier vos produits
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60

    Macerata Avellana 30X60

    Traduit par Google,
    Inspiré du bois, grâce à sa finition, son design et sa couleur, ce produit est devenu le carrelage céramique idéal pour reproduire l'aspect du bois. De plus, son format en lames confère aux espaces un réalisme accru.
    Spécification
    • Name: MACERATA AVELLANA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.201382-macerata-avellana-30x60
    • Famille de produitsMadera
    • Groupe de produits30x60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord