Publier vos produits
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Traduit par Google,
    Voici la traduction française, adaptée à un ton professionnel et technique, approprié au secteur de la construction et de l'aménagement intérieur : Novara Beige 60x60 First Grade EXC est un carrelage imitation marbre à la finition brillante et élégante, symbole d'intégration et de tradition. Ce produit modulaire de 60 cm x 60 cm offre une solution esthétique polyvalente dans une teinte beige, conçue pour les sols et les murs d'espaces intérieurs tels que les halls d'entrée, les bureaux et les logements. Sa fabrication de haute qualité garantit une performance optimale dans les environnements commerciaux à trafic modéré.
    Spécification
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203140-novara-beige-60x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord