Publier vos produits
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101

    Lumen Estructurado 31X101

    Traduit par Google,
    Le blanc est associé à l'essentiel, au vrai, à l'absolu. Il est une toile vierge, un point de départ pour la créativité, mais aussi un aboutissement dans la quête de la perfection. En reflétant la lumière sur sa surface avec mouvement, son fini brillant crée une atmosphère propice à la clarté d'esprit et au renouveau.
    Spécification
    • Name: LUMEN ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203186-lumen-estructurado-31x101
    • Famille de produitsFlat
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord