Publier vos produits
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101

    Aria 31X101

    Traduit par Google,
    Découvrez Aria, une pièce éblouissante qui insuffle une énergie incomparable. Inspirée par la richesse et le mouvement du marbre Four Seasons, sa teinte vert émeraude vibrante capture l'essence même de la nature. Ses veines contrastées palpitent de vie, créant un point focal dynamique. Avec la légèreté évoquée par son nom, et grâce à sa finition semi-miroir brillante (et son option texturée), Aria libère un sentiment de vitalité et d'émerveillement, créant des espaces empreints de modernité et d'une personnalité affirmée.
    Spécification
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203188-aria-31x101
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord