Publier vos produits
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Traduit par Google,
    Voici la traduction. J'ai conservé la consistance technique de la version « Terra », en veillant à ce que la tonalité reste professionnelle et attrayante : RAVENA HUMO 30X60 recrée une mosaïque grâce à un mélange de structures, de textures et de tons qui s'harmonisent parfaitement pour créer une touche neutre idéale dans vos espaces. De plus, sa charmante teinte grège offre un équilibre parfait entre les nuances chaudes et froides. La nouvelle profondeur de sa structure permet une simulation plus précise de la richesse de ce type de pierre.
    Spécification
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord