Publier vos produits
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Notre grand format TORMES (58,4 x 118,4 cm) imite la texture de la peinture à l'huile sur papier térébenthine. Ses différentes faces permettent de recréer l'effet visuel du mouvement de l'océan dans vos espaces, pour une ambiance paradisiaque. Sa finition satinée offre une surface lisse, douce et brillante qui, au contact de l'eau et du soleil, sublime ses nuances. Idéal pour habiller les murs de toutes les pièces de votre maison et même comme revêtement de sol pour piscines.
    Spécification
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord