Publier vos produits
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified

    Jaspe 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Inspiré par la pierre du même nom, notre carrelage brillant Jaspe 60x120 ne se contente pas d'imiter le design naturel de la pierre ; il cherche à transmettre les énergies apaisantes, harmonieuses et stabilisantes qui caractérisent cette pierre unique. Transformez votre intérieur en créant des espaces de sérénité grâce à notre carrelage brillant, moderne et résistant. Issu de notre gamme innovante Ceranatto, Jaspe se distingue non seulement par sa durabilité et son excellent rapport qualité-prix, mais aussi par l'énergie positive qu'il insuffle à votre espace. Bénéficiant de notre garantie, il constitue le choix idéal pour vos aménagements intérieurs grand format.
    Spécification
    • Name: JASPE 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231042-jaspe-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord