ONICE se compose d'un fond noir graphite aux nuances de gris plomb et d'anthracite, traversé de veines diagonales blanchâtres évoquant des fractures naturelles remplies de calcite et d'oxydes minéraux. ONICE 58,4 x 118,4 de Cerámica Italia est une pièce à fort impact visuel, inspirée par la majesté de l'onyx naturel. Sa surface associe un fond noir graphite à des nuances de gris plomb et d'anthracite, traversées de veines diagonales blanchâtres qui évoquent des fractures minérales remplies de calcite et d'oxydes. Grâce à sa finition Cristal Lux, ce design reflète la lumière et sublime l'élégance de tout espace, y apportant sophistication et caractère exclusif. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.
Spécification
Name: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.97 cm