Publier vos produits
Cloison ULTEEM
Cloison ULTEEM
Cloison ULTEEM
Cloison ULTEEM
Cloison ULTEEM
Cloison ULTEEM
    CERENN

    Cloison ULTEEM

    ULTEEM - L’ESPACE INTIME

    La collection Ulteem présente quatre atouts majeurs : une acoustique préservée, une modularité absolue, un raffinement des détails et un esprit durable.  Elle unit l'acier et le verre sous tous les modes (affleurant, parclosé ou bord à bord). Tout est linéaire, élégant, en conservant une parfaite amovibilité. C'est l'espace idéal pour préserver la concentration et l'intimité de travail.

    L'ESPACE EN MODE ULTEEM
    Elle est fabriquée aux dimensions et aux décors spécifiques à chaque chantier. Sa hauteur peut atteindre 6 m. Ses jonctions peuvent être réalisées selon l’angle souhaité. Elle se décline en lisse enrobante ou en retrait. Sa structure peut être réalisée avec ou sans poteaux.
    Acoustique de 34 à 56dB (Rw)

    • VERRE AFFLEURANT SUR CADRE
      L’épure… en mode Ulteem
      • Cette finition souligne les perspectives d’une seule ligne. Elle dynamise les espaces, efface les cassures.
      • Acoustique jusqu'à 52dB (Rw)
    • VERRE PARCLOSÉ
      L’indépendance… en mode Ulteem
      • Chaque verre est isolé, indépendant des autres grâce à des montants fins en acier.
      • Libre à vous d’en créer le rythme.
      • Acoustique jusqu'à 52dB (Rw)
    • VERRE BORD À BORD
      L’élégance… en mode Ulteem
      • Ici, les montants disparaissent et les volumes semblent s’alléger.
      • Transparence absolue, esthétique optimale. Le verre s’exprime pleinement.
      • Acoustique jusqu'à 49dB (Rw)
    • PAROI PLEINE AIMANTABLE BORD À BORD
      L’audace… en mode Ulteem
      • Cette finition aimantable concilie les contraires : la solidité et le raffinement, l’utilité et l’esthétique.
      • Acoustique jusqu'à 56dB (Rw)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ulteem
    • Famille de produitsCloisons amovibles
    • Groupe de produitsCollection Ulteem
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions