Publier vos produits
Series 5 Channel Cable Tray

Series 5 Channel Cable Tray

Traduit par Google,
Le système de chemins de câbles à 5 canaux de la série Chalfant offre une méthode simple et peu coûteuse d'acheminement et de prise en charge de tous les types de câbles légers à lourds. Il peut également être utilisé pour supporter des tuyaux ou des tubes pneumatiques ou hydrauliques. Le chemin de câbles de la série 5 canaux a fait ses preuves depuis plus de 40 ans avec des installations réussies dans tous les types d'applications commerciales, industrielles et gouvernementales.
  • Le coût d'installation est de 40 % à 60 % inférieur à celui de tirer un fil à travers un conduit.
  • Une excellente ventilation permet une utilisation complète de la capacité du câble.
  • La conception simple permet d'économiser le temps de mise en page et de modification du champ.
  • Les câbles peuvent être facilement ajoutés ou modifiés sans reconcevoir le système de chemin de câbles.
  • Disponible en 4"(102mm) ou 6.4(162mm) de largeur - 12'(3658mm) et 24'(7315mm) de long.
  • Choisissez parmi l'aluminium extrudé, l'acier inoxydable ou l'acier galvanisé.
  • La gamme complète de raccords et d'accessoires offre la flexibilité nécessaire pour répondre à toutes les exigences d'installation.
  • Construit selon les normes NEMA VE-1-1991. Conforme à l'article NEC 318-5 et "Made in USA".
Spécifications techniques
  • Réference unique.chalfant-series5cct
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCable Tray Wire Mesh
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCSegment de support de câble
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique