Publier vos produits
Series 6 Channel Cable Tray

Series 6 Channel Cable Tray

Traduit par Google,
Depuis son introduction dans les années 50, le chemin de câbles série 6 de Chalfant est devenu le choix préféré de nombreux hôpitaux, écoles, universités, laboratoires, aéroports, magasins de détail et bureaux ainsi que des applications industrielles et végétales. Le chemin de câbles de la série 6 est extrêmement polyvalent et adaptable à vos besoins particuliers et est très facile à spécifier et à installer. Les modèles populaires sont disponibles en stock à Cleveland et dans plusieurs autres endroits aux États-Unis.
  • Prend jusqu'à 25 % moins d'espace que les conceptions en échelle ou à fond ondulé.
  • A un coût d'installation de 40 à 60 % inférieur à celui des conduits.
  • La conception monobloc offre de la rigidité.
  • Facile à concevoir, modifier ou étendre.
  • Disponible en acier galvanisé ou brut, en aluminium ou en acier inoxydable.
  • Peut être peint ou recouvert d'époxy lié par fusion.
  • Peut être coupé à longueur sur mesure.
  • Des barrières peuvent être installées pour réduire les coûts de main-d'œuvre sur le terrain.

Autres modifications personnalisées disponibles :
  • Largeurs spéciales.
  • Profondeurs de charge spéciales de 2" à 8".
  • Fabriqué avec des brides à 90° intérieures ou extérieures.
  • Peut être percé avec des trous spéciaux et des débouchures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.chalfant-series6cct
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCable Tray Wire Mesh
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCSegment de support de câble
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays