Recharge à haut rendement pour tous les véhicules électriques sur la route, aujourd'hui et demain
Compatibilité EV universelle et sans adaptateur
Chargez n'importe quel véhicule électrique sur la route aujourd'hui, y compris Tesla, avec le port ChargePoint Omni, qui est standard sur le CP6000.
Simplifiez la planification du site et économisez de l'argent avec les connecteurs NACS (Tesla) et J1772 dans chaque port.
Pérennisez votre investissement et évoluez avec les tendances du marché grâce à un matériel flexible et modulaire.
Maximisez l'utilisation et réduisez les temps d'attente en permettant aux conducteurs d'utiliser
Charge à haut rendement
Servez plus de conducteurs par station et préparez votre site à l'avenir de l'électrification avec une charge plus rapide et une gestion améliorée de l'énergie.
Attirez les conducteurs et offrez une expérience supérieure avec une sortie jusqu'à 12 kW (50 A) par port.
Préparez votre site pour les véhicules plus gros de demain avec des configurations optionnelles fournissant jusqu'à 19,2 kW (80 A) par port.
+ Évitez les mises à niveau électriques et contrôlez les coûts d’électricité tout en servant davantage de conducteurs avec des fonctionnalités avancées de gestion de l’énergie.
Coûts d’entretien et de réparation réduits
Minimisez les temps d'arrêt et les coûts de possession grâce à des composants intelligents et une architecture modulaire qui simplifie la maintenance.
Dépensez moins en pièces de rechange et en main-d'œuvre grâce à des composants réparables individuellement et pouvant être échangés sur site.
Identifiez les problèmes plus rapidement grâce aux indicateurs LED qui communiquent l’état du chargeur en temps réel.
Diagnostiquez les pannes à distance et bénéficiez d'une surveillance proactive activée par des composants intelligents avec capteurs intégrés.
Conforme aux exigences techniques les plus exigeantes
15118 prêt pour le matériel
Options de conformité FHWA Buy American disponibles
Certifié OCPP 2.0.1
Conforme CTEP et NTEP
Homologué UL
Certifié Energy STAR
Les conditions d'utilisation de ChargePoint disponibles à l'adresse https://www.chargepoint.com/terms-of-use ainsi que la politique de confidentialité de ChargePoint disponible à l'adresse https://na.chargepoint.com/privacy-policy (collectivement appelées « conditions ChargePoint ») régissent votre téléchargement et/ou votre utilisation de tout objet ChargePoint mis à disposition sur cette plateforme BIMobject (« objets CP »). Si vous n'êtes pas éligible ou n'acceptez pas les conditions ChargePoint, vous n'avez pas l'autorisation de ChargePoint de télécharger ou d'utiliser les objets CP.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |