Publier vos produits
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform

    EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform

    Traduit par Google,

    La pierre angulaire du succès de la tarification dans les couloirs

    Du choix du site à la conception, en passant par l'optimisation énergétique et l'assistance aux conducteurs, ChargePoint® Express Plus simplifie le déploiement d'une infrastructure d'électrification évolutive. Un matériel de qualité et un logiciel puissant permettent une mise à l'échelle transparente pour répondre aux besoins de tous les types de conducteurs.

    Attirer et retenir plus de conducteurs

    Rechargez n'importe quel véhicule électrique sur la route aujourd'hui, y compris Tesla, avec ChargePoint Omni Port, disponible pour Express Plus.

    • Réduisez les temps d’attente en permettant aux conducteurs d’utiliser n’importe quelle station, quel que soit leur type de connecteur.
    • Économisez de l'argent et simplifiez la planification du site avec les connecteurs NACS (Tesla) et CCS1 dans chaque port.
    • Pérennisez votre investissement et évoluez avec les tendances du marché grâce à un matériel flexible et modulaire.

    Système modulaire conçu pour évoluer

    Notre plateforme modulaire de recharge rapide CC est conçue pour s'adapter à vos besoins et est prête pour l'avenir de la recharge. Le système Express Plus comprend des blocs d'alimentation qui abritent jusqu'à cinq modules d'alimentation et fournissent une alimentation qui peut être partagée de manière dynamique entre les stations Power Link, équipées de câbles refroidis par liquide de 500 A et d'une charge simultanée pour offrir une expérience de conduite haut de gamme.

    • Selon la configuration, le système est capable de fournir jusqu'à 500 kW à un seul port, avec la possibilité d'ajouter des centaines de kilomètres d'autonomie en moins de 15 minutes.
    • Conçu pour évoluer en fonction de la puissance délivrée, des véhicules desservis ou des deux pour répondre aux besoins de l'industrie des véhicules électriques en évolution.
    • Solution ouverte, flexible et intégrée conçue pour fonctionner avec tous les types de véhicules et s'intégrer aux systèmes back-end.

    Conçu pour la facilité d'entretien

    Tous les composants sont conçus pour une efficacité, une évolutivité et une facilité d'entretien optimales .

    • L'architecture modulaire permet un partage progressif de la puissance afin que les conducteurs puissent charger à la vitesse dont ils ont besoin.
    • Les composants remplaçables sur le terrain simplifient l'entretien. Les composants peuvent être réparés par un technicien certifié en moins de 30 minutes.
    • Le refroidissement liquide, le rendement élevé et la conception intelligente réduisent les coûts du système à long terme.

    Les conditions d'utilisation de ChargePoint disponibles à l'adresse suivante : https://www.chargepoint.com/terms-of-use et la politique de confidentialité de ChargePoint disponible à l'adresse suivante : https://na.chargepoint.com/privacy-policy (collectivement, les « conditions ChargePoint ») régissent votre téléchargement et/ou votre utilisation de tout objet ChargePoint mis à disposition sur cette plateforme BIMobject (« objets CP »). Si vous n'êtes pas éligible ou n'acceptez pas les conditions ChargePoint, vous n'avez pas l'autorisation de ChargePoint de télécharger ou d'utiliser les objets CP.

    Spécification
    • Power Module

      Max output power: 40 kW

      Max output current: 100 A

      Dimensions (H x W x D): 430 x 130 x 760 mm (17 x 5 x 30 in)

      Weight: 45 kg (98.5 lb)

      Power Block

      Max power modules: 5 per Power Block

      Max output power: 200 kW per Power Block

      Maximum charging output voltage: 100-1000 V

      Current per output (A): 250, 300, 350, 500

      Dimensions (H x W x D): 2191 x 988 x 1039 mm (7.25 x 3.25 x 3.42 ft)

      Weight: 455 kg (1000 lbs) without Power Modules

      Power Link

      Configuration Options

      Mounting: Ground, overhead, wall

      Number of ports: Single, dual

      Cable length: 15 ft (4.5 m), 25ft (7.6m)

      Specifications

      Connector/port type: CCS, CHD, SAEJ3400 NACS, Pantograph

      Electrical output: Up to 500kW depending on configuration

      Station dimensions (H x W x D): 7.87 x 2.36 x 1.44 ft (2400 x 720 x 440 mm)

      Connectivity: Cellular 4G LTE, Wi-Fi LAN

      Authentication and payment: RFID, tap to charge (NFC), remote via mobile app or in-vehicle, contactless credit card, EMV chip option, ISO 15118-2, Plug & Charge

      Display: Optional. Full-color 8 in (203 mm) touch-sensitive full motion video, active matrix, capacitive button controls, UV protection, and multi-language support

      Network protocol: OCPP 2.0.1

      Operating temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

      Station enclosure: Type 3R, IP54, IK10

      Safety and compliance: cUL and UL listed. Complies with UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2 
      CE and UKCA marked. Complies with IEC 61851-1 and IEC 61851-23

      North America: FCC part 15 Class B

      Europe: EN55011, EN55022, and IEC61000-6-3

      Class B

      Certifications

      ENERGY STAR® certified, California Type Evaluation Program (CTEP), National Type Evaluation Program (NTEP), Buy America FTA & FHWA

      EV charger


    Spécifications techniques
    • Réference unique.express-plus-modular-dc-fast-charging-platform
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsStations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric Vehicle Charger
    • Code ETIMEC002883
    • Nom ETIMCharging device E-Mobility
    • Code Uniclass 2015Ac_80_45_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vehicle fuelling and charging
    • Code CSI MasterFormat 201411 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicle Service Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 35 19
    • Titre OmniClassVehicle Service Equipment