Publier vos produits
CPF50 AC Charging

CPF50 AC Charging

Traduit par Google,

Chargement CA facile à utiliser, fiable et flexible

Gardez le contrôle et tirez le meilleur parti de votre programme de recharge de véhicules électriques

Le CPF50 est facile à configurer et à contrôler avec notre logiciel de gestion de charge de véhicule électrique.

  • Configurez vos stations pour qu'elles fonctionnent selon des configurations de stationnement attribuées, partagées ou ouvertes et gérez à distance l'accès des conducteurs pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit.
  • Établissez des tarifs en fonction du type de conducteur, de la durée de la session, du coût de l’énergie et du temps d’utilisation.
  • Obtenez une visibilité en temps réel pour mieux gérer la recharge, y compris la consommation d'énergie, les coûts énergétiques, les revenus des conducteurs et l'état de la station.
  • Contrôlez vos coûts énergétiques grâce à des fonctionnalités de gestion de l’alimentation, de charge programmée et de partage de panneaux.

Comptez sur un matériel fiable et testé, conçu pour résister aux éléments

Le CPF50 est disponible avec un ou deux ports et des câbles de 18 ou 23 pieds, et il peut être monté sur le mur ou comme socle autonome. Le matériel homologué UL, rigoureusement testé et certifié ENERGY STAR® maximise votre investissement de charge et peut être installé à l'extérieur.

  • Chargez n'importe quel véhicule sur la route, y compris Tesla, avec les options de connecteurs SAE J1772 et NACS disponibles.
  • Offre des vitesses de charge pratiques (jusqu'à 50 ampères ou 37 miles d'autonomie par heure).
  • Utilisez-le à l'intérieur ou à l'extérieur, grâce à la certification UL et à la classification NEMA 3R du matériel.
  • Gardez les câbles en toute sécurité hors du sol grâce à un système de gestion de câbles ultra-léger.

Qui peut utiliser le CPF50 ?

Le CPF50 est une solution polyvalente qui peut bénéficier à de nombreuses entreprises différentes, notamment :

Appartements

Concessionnaires automobiles

Condos

Hospitalité

Les conditions d'utilisation de ChargePoint disponibles à l'adresse suivante : https://www.chargepoint.com/terms-of-use et la politique de confidentialité de ChargePoint disponible à l'adresse suivante : https://na.chargepoint.com/privacy-policy (collectivement, les « conditions ChargePoint ») régissent votre téléchargement et/ou votre utilisation de tout objet ChargePoint mis à disposition sur cette plateforme BIMobject (« objets CP »). Si vous n'êtes pas éligible ou n'acceptez pas les conditions ChargePoint, vous n'avez pas l'autorisation de ChargePoint de télécharger ou d'utiliser les objets CP.

Spécification
  • Configuration Options

    Mounting: Pedestal, wall

    Number of ports: Single, dual

    Cable length: 18' (5.5 m), 23' (7 m)

    Specifications

    Connector/port type: SAE J1772™, SAE J3400™ (NACS)

    Electrical output: Up to 12 kW (50A) per port

    Connectivity: Cellular 4G LTE

    Authentication and payment: RFID, tap to charge (NFC), remote via mobile app or in-vehicle

    Display: None

    Network protocol: OCPP 1.6

    Operating temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

    Station enclosure: Type 3R per UL 50E

    Safety and compliance: UL and C-UL listed; complies with UL2594, UL2231-1, UL 2231-2. NEC Article 625–compliant
    For Canada CSA C22.2, No. 280, 281.1, 281.2, CED UL and C-UL listed per UL916 Energy Management Equipment.

    Certifications

    ENERGY STAR® certified

    EV charger

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpf50-ac-charging-station-for-business
  • Famille de produitsBusiness
  • Groupe de produitsStations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric Vehicle Charger
  • Code ETIMEC002883
  • Nom ETIMCharging device E-Mobility
  • Code Uniclass 2015Ac_80_45_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vehicle fuelling and charging
  • Code CSI MasterFormat 201411 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicle Service Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 35 19
  • Titre OmniClassVehicle Service Equipment