Publier vos produits
DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

Traduit par Google,
Borne de recharge compacte pour véhicules électriques à courant continu

Le DC Compact est une solution de recharge de véhicules électriques de niveau 3 efficace et polyvalente conçue pour répondre aux besoins des projets d'infrastructure modernes.

Tailles standards
Largeurs : 21 179/256"
Profondeurs : 10 51/128"
Hauteurs : 63 51/128"

  • Idéal pour les infrastructures urbaines et les bornes de recharge commerciales pour véhicules électriques.
  • Fournit jusqu'à 40 kW de puissance de sortie avec une efficacité de charge de 96 %.
  • Compatible avec les normes CCS1 et CHAdeMO ; prend en charge les modes de charge double.
  • Dispose d'un écran tactile LCD de 21,5 pouces pour une interaction utilisateur améliorée.


Conçu spécifiquement pour des performances robustes, ce chargeur prend en charge plusieurs méthodes de paiement, notamment les applications, les cartes RFID et les paiements mobiles, garantissant une interaction et une accessibilité transparentes pour l'utilisateur. Sa conception résistante aux intempéries le rend adapté à diverses installations extérieures. Ce modèle se distingue par sa compatibilité avec les normes CCS1 et CHAdeMO. Il offre un mode de charge flexible pouvant gérer jusqu'à 40 kW de puissance de sortie. Il fonctionne avec une efficacité de pointe de plus de 96 %, ce qui en fait un choix économe en énergie pour les projets à grande échelle. Les dimensions compactes de 39,4" x 21,7" x 10,4" permettent une intégration facile dans les environnements urbains, qu'il soit fixé au mur ou installé sur un piédestal. Ce chargeur est conçu pour une utilisation et une gestion faciles. Il est équipé d'un écran tactile LCD de 21,5 pouces et offre des options de connectivité telles que la 4G, le Wi-Fi et l'Ethernet. Sa conformité aux normes OCPP assure la compatibilité avec une large gamme de systèmes de gestion de réseau. Le DC Compact est idéal pour les architectes et les concepteurs qui cherchent à intégrer une infrastructure de charge avancée et fiable dans leurs projets.
Spécification
  • Construction
    • Weather resistant
    • Enclosure rating: NEMA 3S
    • Mounting: Wall or floor using a pedestal
    • Dimensions (H×W×D): 39.4 × 21.7 × 10.4 inch (1000 × 550 × 265 mm)
    • Operating altitude: Up to 6561.7ft (2000m)
    • Operating temperature range: -22℉ ~ +131℉ (+113℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage temperature range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃)
    Technical Specifications
    • Charging Efficiency: ≥96%
    • DC Output Connection: Mode 4: CCS1
    • Output power: 40kW
    • Output voltage: 150-950V
    • Max output current: CCS1: 133A; CHAdeMO: 125A
    • Number of outputs: 2CCS1, or 1CCS1+1CHAdeMO, or 1CCS1
    AC Input Connection
    • Earthing system: 3P, PE (No neutral)
    • Input voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input frequency: 60Hz
    • Power factor: ≥0.99
    • Harmonic distortion (THDi): ≤5%
    General Characteristics
    • Screen type: 21.5 inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable length: 18.0ft (5.5m) standard; 24.6ft (7.5m) optional
    • Status indication: LED/LCD/APP
    • User interface: Mobile APP, RFID Card, Credit Card
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication protocols: OCPP 1.6J (Upgradeable to OCPP 2.0.1)
    Certification and Standards
    • Safety and compliance: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    • EMC compliance: FCC 15 Class A
    Additional Features
    • Support for APP, RFID Card, Credit Card, and Mobile Payment
    • Smart Charging: Plug & Charge capability
    • One Stop Cloud Network Management
    • 18 Safety Monitoring Items
    • OTA software updates via web portal
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Compact_PCS
  • Famille de produitsBusiness
  • Groupe de produitsEV Chargers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric Vehicle Charger
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201448 19 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring