Publier vos produits
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    Traduit par Google,
    Borne de recharge pour véhicules électriques AC Ultra

    L'AC Business est une solution de recharge de véhicule électrique polyvalente de niveau 2 conçue pour les configurations à deux ports, fournissant une puissante puissance de sortie de 19,2 kW par port à 240 V CA.

    Tailles standards
    Largeurs : 14 11/64"
    Profondeurs : 11 179/256"
    Hauteurs : 74 33/256", 113 1/2"

    • Idéal pour la recharge de véhicules électriques dans les environnements commerciaux et résidentiels.
    • Dispose d'une sortie de 19,2 kW par port, prenant en charge les configurations à deux ports.
    • Équipé d'un écran tactile HD de 8 pouces pour une interaction utilisateur et une publicité transparentes.
    • Deux longueurs de câble disponibles : 25 pi pour une installation flexible ou 18 pi pour les espaces compacts.


    La caractéristique la plus remarquable du chargeur professionnel AC est le système de gestion des câbles intégré, offrant des options pour des câbles de 7,5 m (24,6') ou 5 m (16,4'), garantissant une expérience de charge propre et efficace. Ce chargeur est équipé d'options de connectivité avancées, notamment Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet et 4G, permettant une intégration transparente avec Autel Charge Cloud pour une gestion à distance. Son boîtier monobloc résistant aux intempéries le rend adapté à divers environnements, supportant des températures de -40 ℉ à +131 ℉. L'écran tactile HD de 8 pouces fournit une interface utilisateur interactive, prenant en charge plusieurs méthodes de paiement telles que les cartes RFID, les cartes de crédit et les paiements mobiles. La conformité aux normes OCPP et une gamme de certifications de sécurité garantissent la fiabilité et la compatibilité, ce qui en fait un choix idéal pour les architectes et les concepteurs à la recherche d'une solution de charge de VE de pointe et robuste.
    Spécification
    • Construction
      • Weather Resistant
      • One-piece Pedestal Housing Combination
      • 8-inch HD Advertising Screen
      Data and Connectivity
      • WiFi Hotspot Sharing
      • Power Sharing
      • APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
      Power
      • Input/output power rating and current: 119.2kW (Single Port) or 219.2kW (Dual-port), 240V AC*80A
      • Input/output voltage: 208/240V AC 60Hz single phase
      • Input power connections: L1, L2, and Earth Ground
      • Input cord: Hardwired
      • Connector type: SAE J1772, 7.5m (24.6') or 5m (16.4')
      • Ground fault detection: 20mA CCID
      • Protection: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection
      • Card reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443
      • Power measurement accuracy: +/- 1.0%
      Operational Ratings
      • Enclosure rating: NEMA 3R
      • Operating altitude: 6561.7ft (2000m)
      • Operating temperature range: -40℉ ~ +131℉ (-40℃ ~ +55℃)
      • Storage temperature range: -40℉ ~ +185℉ (-40℃ ~ +85℃)
      • Mounting: Wall or floor using a pedestal
      • Dimensions (H×W×D): 24.6 × 12.6 × 6.7 inch (625 × 320 × 170 mm)
      User Interface
      • Status indication: LED / APP / LCD (8-inch touch screen, 1280*720)
      • User interface: Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
      • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
      • Communication protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
      • User authentication: APP, RFID card, Credit Cards (Optional)
      Certification and Standards
      • Safety and compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
      • EMC compliance: FCC 15 Class B
      • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
      • Warranty: 36 months, warranty extension possible
      • Software Update: OTA updates via web portal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Business_PCS
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsEV Chargers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric Vehicle Charger
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201448 19 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation Battery Charging Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring