Publier vos produits
MicroTiles LED 0.75mm 4K@120Hz LED tile with P3 color
Christie

MicroTiles LED 0.75mm 4K@120Hz LED tile with P3 color

Traduit par Google,

L'évolution des LED se poursuit. Avec les Christie MicroTiles® LED 0,75 mm, vous bénéficiez de tout ce que vous attendez de notre technologie d'affichage LED révolutionnaire, ainsi que d'une nouvelle technologie qui améliore la fiabilité et l'efficacité. Offrant des performances visuelles supérieures, le modèle 0,75 mm est idéal pour les environnements de visualisation rapprochée et très détaillés. Avec un pas de pixel encore plus fin et une résolution plus fine dans un espace réduit, vous constaterez la différence.

Libérez votre créativité et créez des designs originaux avec les MicroTiles LED. Les petites dalles LED Click-n-Go , brevetées et sans boîtier, s'agencent à l'infini et simplifient la mise à niveau d'un mur LED MicroTiles existant vers le modèle 0,75 mm ! Notre système innovant QuickMount , conforme aux normes ADA, vous permet de créer votre écran dans pratiquement toutes les formes et tailles. Profitez des angles à 90 degrés, intérieurs comme extérieurs, et des courbes concaves et convexes.

Un puissant système 40G et un traitement interne des couleurs 24 bits permettent la prise en charge de la 4K à 120 Hz et la conformité HDR10-1000, avec des niveaux de gris allant jusqu'à 18 bits. Cette configuration garantit des performances inégalées, adaptées à vos besoins actuels et futurs.

Le contrôleur de mur vidéo Christie Link E1000 offre une expérience 3D active robuste, sans scintillement et sans compromis aux écrans LED MicroTiles®. Grâce à son interface web avancée pour la configuration et le contrôle, prenant en charge des sources vidéo jusqu'à 12 bits, un seul contrôleur suffit pour un mur vidéo 4K, réduisant ainsi les coûts et la complexité du système. Associée à nos modèles LED MicroTiles , cette application d'affichage haut de gamme est conçue pour améliorer la visualisation et les processus de conception collaborative.

Personnalisez votre mur vidéo avec le concepteur LED

En quelques clics, vous pouvez concevoir un mur pour votre espace, créer un schéma de référence simple et générer une nomenclature afin de pouvoir commander tout ce dont vous avez besoin.

Caractéristiques principales

Avec le nouveau modèle 0,75 mm, vous obtenez tout ce que vous attendez de notre technologie d'affichage LED révolutionnaire, plus :

  • Fiabilité accrue : Les nouveaux modèles sont plus fiables, plus faciles à entretenir et bénéficient d'une durée de vie prolongée grâce à la dernière technologie de puce retournée. Cette technologie consiste à retourner la puce pour une dissipation thermique plus efficace.
  • Efficacité énergétique accrue : Grâce à une technologie d'économie d'énergie, les nouveaux modèles réduisent la consommation d'énergie et offrent un écran LED plus économe en énergie. Ces économies d'énergie sont dues à la technologie à cathode commune, qui distribue la puissance proportionnellement à chaque module RVB selon les besoins.
  • Performances visuelles améliorées : avec un pas de pixel plus fin, vous obtenez une meilleure acuité visuelle qui se traduit par une luminosité allant jusqu'à 2 000 nits.
Spécification
  • Pixel pitch: 0.75mm

    Pixel configuration: 4-in-1 (4R4G4B)

    Brightness (maximum calibrated): 2,000 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 10000:1

    Viewing angle (degrees) - horizontal / vertical: 160 / 140

Spécifications techniques
  • Réference unique.microtiles-led-0_75-mm
  • Famille de produitsLED Video Walls
  • Groupe de produitsMicroTiles LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls