La série intelliTRACE ITAS et ITLS est un système de contrôle/surveillance et de gestion de l'alimentation basé sur un microprocesseur pour la détection ambiante, la détection de ligne ou une combinaison d'applications de traçage de chaleur de détection de ligne et ambiante et convient à une utilisation dans des zones ordinaires.
Les panneaux de base géreront 2 à 48 boucles et peuvent être augmentés jusqu'à 72 boucles avec les panneaux d'extension. Chaque circuit a une capacité de 40 ampères et accepte un service de 100 à 600 VAC. Le contrôle SCR peut être réglé sur Automatique, qui inclut le contrôle PID ou Marche/Arrêt, ou sur Manuel, qui s'étend sur une sortie de contrôle de 0 % à 100 %.
L'IHM est un ordinateur à écran tactile convivial de 10 pouces (25 cm). Il affiche la variable de procédé, le point de consigne de température, l'état de l'alarme, la charge actuelle, le mode de contrôle, la sortie de dérogation manuelle en cas de défaillance du capteur pour 6 boucles à la fois ainsi que l'état de l'alarme pour toutes les autres boucles. Le boîtier standard est conçu pour les environnements NEMA 4 et un boîtier NEMA 4X 304 SS en option est disponible.
La série de panneaux de commande ITAS / ITLS fournit des alarmes pour les températures élevées et basses, la charge actuelle, les communications, les défauts de capteur et les fuites de fuite à la terre. Il existe plusieurs scénarios de comportement de sortie/commande pour la condition d'alarme de défaut à la terre (GFEP). Les choix incluent les options de déclenchement et/ou de verrouillage dans lesquelles les deux, l'un ou l'autre, peuvent être activés. Le déclenchement définit la sortie sur zéro %, tandis que le verrouillage nécessite une réinitialisation manuelle. Les événements d'alarme sont automatiquement enregistrés et stockés pour un accès facile.
Les fonctionnalités standard avancées incluent une fonction de démarrage progressif propriétaire, un programme de maintenance de cycle automatique hors service et des communications Modbus RTU/RS485 ou Ethernet. Les fonctionnalités optionnelles incluent une fonction de cartographie des E/S (capteurs et sorties) **, une surveillance à distance et des communications sans fil.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |