Publier vos produits
TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat
Chromalox

TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat

Traduit par Google,

Le thermostat Chromalox TPR est conçu pour contrôler les systèmes de traçage thermique utilisés pour la protection contre le gel dans les endroits non dangereux. Le thermostat a un point de consigne fixe de 40˚F(5˚C) et peut être utilisé pour la détection ambiante ou la détection de ligne. Il peut être utilisé pour contrôler un seul circuit de traçage ou comme contrôleur pilote d'un contacteur commutant plusieurs circuits.

Spécification
    • TPR Direct Mount for Freeze Protection (Ambient thermostat)
    • Fixed Factory Setpoint 40˚F(4.4˚C)
    • 22 Amp Resistive Switch
    • Single Pole Double Throw (SPDT) Switch
    • High Accuracy
    • NEMA 4X & IP 65 Enclosure
    • Third-party certifications: UL, CSA and CE Approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-tpr-heat-trace-freeze-protection-thermostat
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsMechanical Thermostats
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation