Publier vos produits
ITLS 2-48 Loop Heat Tracing Line Sensing Control Panel
Chromalox

ITLS 2-48 Loop Heat Tracing Line Sensing Control Panel

Traduit par Google,

La série intelliTRACE ITAS et ITLS est un système de contrôle/surveillance et de gestion de l'alimentation basé sur un microprocesseur pour la détection ambiante, la détection de ligne ou une combinaison d'applications de traçage de chaleur de détection de ligne et ambiante et convient à une utilisation dans des zones ordinaires.

Les panneaux de base géreront 6 à 36 boucles et peuvent être augmentés jusqu'à 72 boucles avec les panneaux d'extension. Chaque circuit a une capacité de 40 ampères et accepte un service de 100 à 600 VAC. Le contrôle SCR peut être réglé sur Automatique, qui inclut le contrôle PID ou Marche/Arrêt, ou sur Manuel, qui s'étend sur une sortie de contrôle de 0 % à 100 %.

L'IHM est un ordinateur à écran tactile convivial de 10 pouces (25 cm). Il affiche la variable de procédé, le point de consigne de température, l'état de l'alarme, la charge actuelle, le mode de contrôle, la sortie de dérogation manuelle en cas de défaillance du capteur pour 6 boucles à la fois ainsi que l'état de l'alarme pour toutes les autres boucles. Le boîtier standard est conçu pour les environnements NEMA 4 et un boîtier NEMA 4X 304 SS en option est disponible.

La série de panneaux de commande ITAS / ITLS fournit des alarmes pour les températures élevées et basses, la charge actuelle, les communications, les défauts de capteur et les fuites de fuite à la terre. Il existe plusieurs scénarios de comportement de sortie/commande pour la condition d'alarme de défaut à la terre (GFEP). Les choix incluent les options de déclenchement et/ou de verrouillage dans lesquelles les deux, l'un ou l'autre, peuvent être activés. Le déclenchement définit la sortie sur zéro %, tandis que le verrouillage nécessite une réinitialisation manuelle. Les événements d'alarme sont automatiquement enregistrés et stockés pour un accès facile.

Les fonctionnalités standard avancées incluent une fonction de démarrage progressif propriétaire, un programme de maintenance de cycle automatique hors service et des communications Modbus RTU/RS485 ou Ethernet. Les fonctionnalités optionnelles incluent une fonction de cartographie des E/S (capteurs et sorties) **, une surveillance à distance et des communications sans fil.

Spécification
    • 10” VGA Touch Screen HMI
    • 40 Amps/Loop @ 100 – 600 VAC
    • 6 Loops to 72 Loops
    • NEMA 4 or NEMA 4X Enclosure
    • SCR Control
    • Optional Wireless Temperature Sensing
    • Integral Circuit Panel with Circuit Breakers
    • Optional Main Disconnect
    • Soft Start Feature
    • Full Communications and Enhanced Data Logging
    • Full Alarm and Monitoring Capabilities on GFEP, Temperature, Sensor, Current Load & Communications
    • Optional Customizable I/O Mapping
    • Optional Enclosure Heater
    • Third Party Certifications: UL, cUL, CE
    • Optional CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-itls-6-36-heat-tracing-ambient-sensing-control-panel
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsMulti-Circuit Advanced Heat Trace Control System with Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation