Publier vos produits
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
    Chromalox

    UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit

    Traduit par Google,

    Joint d'extrémité homologué NEMA 4X conçu pour alimenter ou sceller un câble et indiquer la mise sous tension avec un kit de voyants LED à tension universelle 120-277 conçu pour être utilisé avec les câbles SRL, SRP, SRM/E et CWM. Ce modèle offre une entrée de câble résistante à l'eau et un boîtier de câblage résistant à la corrosion. Une sangle de tuyau (série PS) est nécessaire pour fixer ce modèle à un tuyau. Un petit adaptateur de tuyau est disponible pour les tuyaux de moins de 1-1/2".

    Dimensions du kit : 7" H x 3,25" L x 3,25" P

    Le kit comprend :

    • 1 Entretoise de tuyau
    • 1 passe-câble autorégulateur
    • 1 passe-câble à puissance constante
    • 1 Ensemble d'éclairage LED VERT Tension universelle 120-277V
    • 2 épissures parallèles isolées

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chromalox-uesl-above-insulation-lighted-end-seal-kit
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)3.25
    • Profondeur (pouces)3.25
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCBoîtier de raccordement
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution