Publier vos produits
MVSGI High-Capacity Steam Generator
Chromalox

MVSGI High-Capacity Steam Generator

Traduit par Google,

Les générateurs de vapeur haute capacité MVSGI sont spécialement conçus pour les grandes applications industrielles. L'utilisation de gammes moyenne tension permet une installation économique, ainsi qu'un fonctionnement très efficace.

Les générateurs MVSGI sont idéaux pour les opérations de secours nécessitant de la vapeur à haute pression dans les zones éloignées de l'usine, ce qui peut entraîner des pertes de chauffage excessives dans les tuyaux ou des conduites coûteuses à partir d'une alimentation en vapeur centralisée traditionnelle.

Les générateurs MVSGI sont particulièrement adaptés pour une utilisation hors saison lorsque la vapeur est nécessaire pour les processus critiques ou l'humidification pendant les arrêts du générateur principal.

Fonctionnalités

  • Le contrôle de puissance avancé fournit une plage de fonctionnement de 0 à 100 % de la capacité du générateur. Les composants de puissance à semi-conducteurs, ainsi que la commande logique optimisée, permettent un nombre presque infini de commandes de pas. Cette configuration fournit une conversion de puissance instantanée en énergie thermique et garantit que toute la puissance disponible est directement fournie au processus.
  • Pressions de garniture standard à 250 psig (406˚F) ou 450 psig (460˚F) pour répondre à la plupart des demandes d'application.
  • Le contrôle de l'alimentation en eau et la coupure de bas niveau d'eau maintiennent automatiquement le niveau d'eau correct et arrêtent le générateur si le niveau descend en dessous des limites de sécurité.
  • La coupure auxiliaire de bas niveau d'eau fournit une protection de secours si le niveau d'eau descend en dessous des limites de sécurité.
  • Le voyant de niveau d'eau permet une observation visuelle du niveau d'eau.
  • Le manomètre à vapeur fournit une indication visuelle de la pression de la vapeur.
  • Les éléments chauffants Chromalox DirectConnect ™ à longue durée de vie fournissent un chauffage par immersion directe uniforme pour un chauffage rapide et une alimentation efficace.
  • Deux vannes de vidange à passage intégral sont fournies pour permettre la purge afin d'assurer un fonctionnement propre du navire.
  • L'isolation et la gaine de la cuve sont fournies autour de l'ensemble de la cuve sous pression pour réduire les pertes d'énergie et assurer un fonctionnement efficace du réchauffeur.
  • Un réchauffeur anti-condensation pour le boîtier de la borne de l'élément est fourni pour empêcher l'accumulation d'humidité interne.
  • Port d'inspection fourni pour un accès facile pendant les programmes d'entretien de routine.
  • La capacité d'élément de rechange préinstallée pour garantir un fonctionnement complet en kW peut être disponible pendant les périodes de fonctionnement critiques.

Applications

Les chaudières MVSBI sont idéales pour les opérations de secours nécessitant de la vapeur à haute pression dans les zones éloignées de l'usine, ce qui peut entraîner des pertes de chauffage excessives dans les tuyaux ou des conduites coûteuses à partir d'une alimentation en vapeur traditionnelle et centralisée. Les chaudières MVSBI sont particulièrement adaptées pour une utilisation hors saison lorsque la vapeur est nécessaire pour les processus critiques ou l'humidification lors des arrêts de la chaudière principale.

Spécification
    • Steam Pressures to 250 psig or 450 psig (17.2 Barg or 31 Barg)
    • Steam Capacity from 3,466 to 33,032 lbs / hr
    • 1,150 - 10,960 kW
    • 117 - 1,114 bhp
    • 3,924 - 37,393 Mbh
    • 4,160 - 6,600 Volts, 3ph
    • ASME Section I Pressure Vessel Carbon Steel, Code "S"
    • INCOLOY® 800 Sheath Heating Elements
    • 0-100% Proportional Power Control
    • Two ASME Safety Relief Valve(s)
    • High Pressure Limit Switch with Manual Reset
    • Mechanical Float Water Feed Control with Low Water Cutoff Control
    • Auxiliary Low Water Cutoff Control
    • Pressure Gauge, Water Level Sight Glass and Double Blow Down Drain Valves
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-mvsgi-high-capacity-steam-generator
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsBoilers & Steam Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Nom UNSPSCSteam generators
  • Code UNSPSC26111608
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam generators
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment