Publier vos produits
UMC Multiple Entry Power Connection Box
UMC Multiple Entry Power Connection Box
    Chromalox

    UMC Multiple Entry Power Connection Box

    Traduit par Google,

    Boîte de jonction NEMA 4X conçue pour connecter deux ou trois câbles SRL, SRP, SRM/E et CWM au câblage d'alimentation fourni par le client. Ce kit comprend une entrée de câble résistante à l'eau, un support de boîtier, un bornier et un boîtier de câblage résistant à l'eau et à la corrosion. En plus des câbles d'épissage ou de raccordement en T, ce modèle peut être utilisé pour fournir une connexion électrique à un maximum de trois câbles à partir d'un kit de connexion. Une sangle de tuyau (série PS) est nécessaire pour fixer ce modèle à un tuyau. Un petit adaptateur de tuyau est disponible pour les tuyaux de moins de 1-1/2 po.

    Dimensions du kit : 9,78" H x 8,69" L x 3,6" P

    Le kit comprend :

    • 1 Boîte de jonction avec rail din et bornier
    • 1 Raccord à compression
    • 1 contre-écrou
    • 3 manchons de terminaison en silicone
    • 1 Entretoise de tuyau
    • 1 joint torique
    • 1 passe-câble autorégulateur
    • 1 passe-câble à puissance constante
    • 1 Insert passe-câbles autorégulateur
    • 1 passe-câble à puissance constante
    Spécification
      • NEMA 4X
      • Entry for up to 3 Cables
      • Power, Splice, or Tee Connection
      • 3/4” Conduit Hub Opening
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chromalox-umc-multiple-entry-power-connection-box
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.78
    • Largeur (pouces)8.69
    • Profondeur (pouces)3.6
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
    • Classification IFCBoîtier de raccordement
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution