Publier vos produits
ITC1 & ITC2 Digital Heat Trace Controller 1 & 2 Circuit
Chromalox

ITC1 & ITC2 Digital Heat Trace Controller 1 & 2 Circuit

Traduit par Google,

La série Chromalox intelliTRACE ITC est conçue pour les applications de traçage de chaleur à détection de ligne ou ambiante telles que la protection contre le gel et/ou le contrôle de la température de processus. Ce contrôleur peut être utilisé avec des câbles chauffants à puissance constante, à isolation minérale ou autorégulateurs. L'ITC est destiné à être utilisé dans des sites industriels dans des environnements dangereux (Classe I, Division 2) ou non dangereux.

La série ITC est proposée en plate-forme à circuit unique ou en plate-forme à double circuit contrôlée et surveillée indépendamment. Ils offrent une combinaison unique et à la pointe de l'industrie de capacité de chauffage, de flexibilité d'application et de technologie.

L'ITC est un système basé sur un microprocesseur avec un contrôle de puissance SSR (Solid State Relay) qui commute un impressionnant 40 ampères par circuit à 100-277 VAC.

Trois modes de contrôle sélectionnables par l'utilisateur sont disponibles sur l'ITC : manuel, désactivé ou automatique. Une sortie de 1 % à 100 % est disponible en mode manuel et vous pouvez choisir entre le contrôle PID ou ON/OFF en mode de contrôle automatique.

Vous pouvez utiliser un ou deux capteurs RTD pour chaque circuit. Lors de l'utilisation de deux capteurs RTD, l'ITC peut être réglé sur Bas, Haut ou Moyen. L'ITC peut également être configuré comme un contrôleur de détection d'ambiance à 2 circuits qui utilise un seul RTD pour contrôler les deux circuits. Cela offre au propriétaire beaucoup plus de flexibilité et de redondance pour l'aider à répondre à ses exigences de processus en constante évolution.

L'ITC utilise une fonction de démarrage progressif qui utilise un algorithme logiciel propriétaire qui élimine le courant d'appel autorégulateur inhérent, ce qui réduit les déclenchements intempestifs à des températures froides. La fonction de démarrage progressif est sélectionnable, ce qui permet à ce contrôleur d'être également utilisé dans des applications sans traçage thermique.

Toutes les conditions de processus peuvent être surveillées et gérées à la fois localement et à distance. Toutes les variables de processus, les paramètres de communication et d'alarme et les codes de sécurité sont réglables par l'utilisateur via une navigation simple dans le menu des pages.

En termes de supervision du système, le contrôleur ITC surveille la température, la charge actuelle et le courant de fuite de l'équipement de protection contre les défauts à la terre (GFEP). De plus, les alarmes sur l'ITC consistent en une température élevée et basse, un courant haut et bas, un courant GFEP élevé et une défaillance du capteur.

Si l'unité ITC réalise un capteur défaillant, le contrôleur passe automatiquement à un cycle de service de sortie manuel réglable par l'utilisateur. Pour éliminer les pics de courant brusques, le Chromalox ITC utilise une commutation de puissance de transfert sans à-coups lors du passage du mode manuel au mode automatique.

L'unité ITC est logée dans un boîtier compact à montage mural, NEMA 4X FG ou 316 SS en option et dispose d'un écran TFT haute résolution, d'une indication LED de l'état de la charge, de l'alimentation et de l'alarme pour chaque circuit et des boutons d'interface utilisateur tactile capacitifs du panneau avant qui sont monté sur une porte battante.

Le boîtier ITC fournit des connexions électriques pour le câble chauffant, l'alimentation CA et les capteurs RTD et il est livré complet avec des supports de montage en acier inoxydable.

Spécification
    •  1 and 2 Circuit Models                            
    • 40 Amps per Circuit, SSR Control
    • SSR Control
    • 100 - 277 VAC, 50/60 Hz
    • Hazardous (Class I, Division 2) or Non Hazardous Areas
    • Soft Start Feature
    • Operating Temperature: -40˚F to 104˚F (-40˚C to 40˚C)
    • Modbus RTU/RS485, RS422 & TCP/Ethernet
    • 10” x 8” x 6” (26cm x 21cm x 15cm) NEMA 4X FG Wall Mount Enclosure
    • High Resolution Color TFT Display
    • LED Indication for Power, Load and Alarm per Circuit
    • Front Panel Capacitive Touch Switches
    • PID, On/Off or Manual Control Modes
    • One or Two Sensor Inputs / Circuit – Min, Max & Averaging
    • 2 Circuit Ambient Control from 1 RTD Sensor
    • Full Monitoring and Alarms (High / Low Temperature and Current, GFEP and Sensor Failure)
    • Programmable Duty Cycle On Sensor Failure
    • AC and DC Alarms
    • Password Protected Security Levels
    • CE, UL, cUL 
Spécifications techniques
  • Réference unique.chromalox-itc1-itc2-digital-heat-trace-controller-1-2-circuit
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsSingle and Dual Circuit Control Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCContrôleur
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201421 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Fire-Suppression Piping
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation