Publier vos produits
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
    Cisa

    Cisa D5200 Door closer

    Traduit par Google,
    Ferme-porte aérien avec bras coulissant.
    Spécification
    • Conforms to the requirements of EN 1154, adjustable power sizes 2-4. Asymmetrical rack and pinion door closer for easy opening, compact design. The door closer and slide track are suitable for both left and right hand applications. The same body can be mounted on either the hinge or opposite side with the closer fixed to the door. CE marked model suitable for fire door applications. Version available with hold open device.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRC010006
    • Famille de produitsLocks
    • Groupe de produitsDoor closers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Nom UNSPSCLock sets
    • Code UNSPSC46171503