Publier vos produits
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
    Cisa

    Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices

    Traduit par Google,
    Système entièrement modulaire, plaques de support pour l'installation de serrures supplémentaires, câble flexible pour connecter les serrures supplémentaires au mécanisme principal avec le système de verrouillage rapide, serrures supplémentaires réglables avec système de verrouillage rapide, barre avec fixation frontale, couvercle clipsable avec mécanisme à ressort, aucune vis requise, conception avec des lignes plus nettes et plus nettes qui améliorent la résistance et la durabilité du produit.
    Spécification
    • The FAST range is certified in accordance with EN 1125 and is CE-marked, it has been successfully tested on up to 500,000 opening cycles with doors weighing 400 kg, double the mandatory requirement. Wide range of accessories which are interchangeable between the three ranges, Push, Touch and Push Pad, version for fire doors also available.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRC010062
    • Famille de produitsLocks
    • Groupe de produitsExit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte